text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

클램핑 맨드릴이 있는 캠 레버

KIPP은 조립 공정을 위한 스마트한 솔루션을 개발하였습니다.

제작을 위한 '제3의 손'

차고에서 즉흥적인 아이디어로 시작된 이 제품은 이제 KIPP 포트폴리오의 특허 제품이 되었습니다: 클램핑 맨드릴이 있는 캠 레버는 한 번의 작업 단계로 구성 부품의 위치 지정을 하고 고정하기 위해 빠르고 다시 분리할 수 있는 가능성을 제공합니다. 유연한 조립 보조 도구로서, 취급, 정밀도 및 시간 절약이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다. 차량 제작부터 조립 고정 장치까지 다양한 분야에서 활용됩니다.

고객 문의부터 시리즈 생산 준비까지

원래 아이디어는 실용적인 도전 과제에서 비롯되었습니다: 한 고객이 트럭 섀시에서 리벳 작업을 효율적으로 수행할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 요구사항은 다음과 같았습니다: 추가 도구나 나사 없이, 기존의 구멍에 작업물을 고정하고 정렬할 수 있는 일종의 "세 번째 손"이 필요했습니다.

KIPP 전문가인 Franz Mayr는 그 후 캠 레버와 확장 메커니즘으로 구성된 초기 프로토타입을 개발했습니다. 이 아이디어는 설득력 있었고, 이후 특허받은 제품으로 발전되었습니다.

작동 방법

  • 이 클램핑 맨드릴은 이미 있는 구멍에 삽입됩니다.

  • 레버가 잠기면 맨드릴이 확장되고 하부 구성부품에서 고정됩니다.

  • 관통 구멍을 통해 부가적인 풀다운 효과가 발생합니다.

  • 센터링이 자동으로 이루어지며, 구성 부품이 안정적으로 고정됩니다.

  • 디스크 스프링 세트는 열릴 때 되돌아 가도록 합니다.

  • 타이로드를 사용하여 고정력을 개별적으로 조절할 수 있습니다.
     

컴팩트한 디자인은 나사 유무에 관계없이 관통 구멍과 블라인드 홀에서 사용이 가능하며, 다양한 산업 분야에서 조립, 결합 또는 고정 작업에 이상적입니다.

견고하고 콤팩트하며 다용도

구조는 내구성이 뛰어난 소재를 사용한 것이 특징입니다:

  • 그립 레버는 주조 알루미늄으로 제작

  • 클램핑 맨드릴, 타이로드 및 압축 부품은 스틸로 제작

  • 압축 와셔는 유리섬유 강화 플라스틱으로 제작

컴팩트한 디자인은 나사 유무에 관계없이 관통 구멍과 블라인드 홀에서 사용할 수 있게 해줍니다. 이는 다양한 산업 분야에서 조립, 결합 또는 고정 작업에 이상적입니다.

실제적인 혁신

클램핑 맨드릴이 있는 캠 레버는 KIPP에서 고객 맞춤형 개발이 어떻게 이루어지는지 보여줍니다:

명확한 요구사항으로 부터 실질적인 부가 가치가 있는 다용도 제품이 제작됩니다. 빠르고 정밀하며 재사용이 가능합니다.